Универсальные шаровые краны Swagelok® (серия SK)
Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Запросить информацию о клапанах серии SKУниверсальные шаровые краны Swagelok® серии SK имеют компактную конструкцию и обеспечивают высокую пропускную способность и срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом. Созданы для работы с давлением до 6000 psig (413 бар ман), имеют двунаправленную конструкцию, их коэффициенты расхода варьируются от 0,9 до 1,4, предлагается широкий ряд торцевых соединений (промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok, торцевые соединения с резьбой NPT и трубной резьбой ISO и торцевые соединения Swagelok VCO® с наружной резьбой), возможность стандартного крепления на панель и ремонта на месте с помощью комплекта уплотнения. Также предлагаются краны серии SK для работы при низких температурах и сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Шаровые краны серии SK оснащены уплотнительным кольцом штока, которое не требует регулировки и обеспечивает герметичность уплотнения относительно атмосферы. Подпружиненные седла из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивают химическую совместимость и надежную герметичность в системах как низкого, так и высокого давления. Рукоятка-указатель показывает направление потока, а также открытое или закрытое положение, а плавающий шар из нержавеющей стали уменьшает износ и продлевает срок службы.
Технические характеристики шаровых кранов серии SK
Рабочее давление | До 6000 psig (413 бар ман) |
Температура | от –40 до 302°F (от –40 до 150°С) |
Коэффициент расхода | До 1,4 |
Материалы корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Материалы седла | Полиэфирэфиркетон (PEEK) |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok, резьба NPT, труба ISO, и VCO® с наружной резьбой Размер: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 8 мм Конфигурация: Двухпозиционные |
Нужна помощь в определении необходимого размера клапана? Попробуйте наш калькулятор коэффициента расхода.
Каталоги универсальных шаровых кранов серии SK
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones de Válvulas de Bola SK (Serie SK)
Conozca mejor las válvulas de bola Swagelok® serie SK para uso general, una línea de válvulas de alta presión y alto caudal con un diseño compacto. La serie SK ofrece un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta y cierre consistente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig).

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.