Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
- Переходник, редуцирующий переходник, с наружной резьбы NPT на трубный обжимной фитинг Swagelok
- Макс. давление от 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. (151 бар) до 6600 фунтов на кв. дюйм, ман. (454 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-SA-EA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EG Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EW Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EA Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EW Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов