text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords amortisseurs (protection pour manomètre)

Raccords amortisseurs Swagelok®

Les raccords amortisseurs Swagelok protègent les manomètres et d’autres instruments de mesure contre les sautes et les chocs de pression potentiellement dommageables, en permettant à ces instruments d’arriver en douceur au niveau de la pression qui règne dans la ligne.

Voir des raccords amortisseurs

Lorsqu’un raccord amortisseur Swagelok est installé en amont d’un instrument sensible à la pression, la vitesse de réaction de l’instrument aux variations de la pression dans le système diminue, ce qui le protège des dommages que pourraient causer ces variations. Ce faisant, le raccord amortisseur prolonge la durée de vie des instruments et réduit les coûts associés au remplacement de composants, aux heures de travail consacrées aux réparations et à l’immobilisation des systèmes.

L’amortissement de la pression est assuré par un élément poreux en acier inoxydable 316 fritté. La vitesse de réaction de l’instrument compense ensuite la chute de pression initiale due à l’élément, ce qui permet à l’instrument d’atteindre en douceur la pression de ligne. Cet élément est proposé dans cinq versions, ce qui permet aux raccords amortisseurs d’être utilisés dans des applications qui mettent en œuvre des fluides allant de gaz légers à des liquides comme les huiles lourdes, dont la viscosité dépasse 1000 SUS (secondes universelles Saybolt). Les raccords amortisseurs ne doivent être utilisés que pour protéger des instruments contre les chocs, les impulsions et les pics de pression. Pour lutter contre les contaminants, utilisez des filtres appropriés.

Besoin d’aide pour choisir des raccords ?

Contacter des spécialistes locaux

Dämpfungsfittings—Kategorien

Dämpfungsadapter

Dämpfungsadapter

Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.

Catalogues des raccords amortisseurs

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.