text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ

Swagelok®集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(DEシリーズ)

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。

詳細について問い合わせる

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。

主な特徴

  • バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。
  • 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。
  • 完全に組み込まれたPFA製シートでコンタミネーションを防止して純度を高めると共に、重要なアプリケーションにおける熱安定性の向上を実現します。
  • 2ポート/3ポートの形状でさまざまなシステム要件に対応します。
  • アクチュエーターの作動型式は空気式または手動式を選ぶことができ、柔軟なオペレーションを実現しながら、コンパクトなフットプリント(設置面積)を維持します。
  • ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能で、アライメント(位置合わせ)のミスを最小限に抑えます。
  • ボディの二次側ポート側にある面取りした角で流れの方向を一目で確認することが可能なため、取り付けやシステムのセットアップ時に役立ちます。

仕様

作動圧力範囲 真空~0.86 MPa
破裂時 >22.0 MPa
操作時 ノーマル・クローズ型:0.41~0.82 MPa
ノーマル・オープン型/ハイブリッド式(手動式ロッキング・ハンドル/空気作動式):0.41~0.62 MPa
使用温度範囲 –10°~65°C
流量係数(Cv値) 0.3
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質 コバルト基超合金
エンド・コネクション タイプ:集積モデル(サイズ:1.125 インチ)
形状:2ポート、3ポート

DEシリーズ・バルブの詳細について問い合わせる

スプリングレス・ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.