カタログ
溶接装置 — タングステン電極
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。
Schweißkopf Serie 10
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
類似製品
型番
|
溶接機シリーズ
|
チューブ外径サイズ(インチ)
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.325-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.405-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.450-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.555-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.605-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.705-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-.855-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | 製品を見る |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.