Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライ
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。
円周溶接機を見るLa conception et l’assemblage de systèmes fluides critiques exigent souvent l’utilisation d’un système de soudure moderne. Le système de soudure M200 de Swagelok permet de réaliser aisément et à moindre coût des soudures TIG régulières et de qualité. Proposé avec un choix de têtes à souder, l’appareil dispose d’une alimentation légère et portative, et permet un grand nombre de configurations de soudage.
Les outils et accessoires disponibles comprennent des électrodes en tungstène, des jauges de centrage, des collets, des fixations, des câbles adaptateurs et du papier pour imprimante thermique. Le système de soudure orbitale Swagelok permet de suivre le déroulement des tâches en temps réel et d’enregistrer les soudures effectuées, facilitant ainsi le respect des règles en matière de consignation du travail réalisé.
Swagelok propose également une formation à la soudure orbitale pour vous et votre équipe par l’intermédiaire de votre centre de vente et de services local.
Vous avez des questions sur la soudure orbitale ?
円周溶接機のカテゴリー
フィクスチャー/コレット
ウェルド・ヘッド・フィクスチャー、フィクスチャー・ブロック、チューブ・コレット、アダプター・インサート、サイド・プレートを使用すると、精度の高い溶接を繰り返し行うことができます。
Catalogues du système de soudure
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現/■ 最大出力電流値:200 A/■ 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)/■ 内蔵のマス・フロー・コントローラーによるシールド・ガス流量の自動制御/■ 自動内側パージ・システム(オプション)もございます/■ 質量:約23 kg/■ Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)のウェルド・ヘッドと適合/■ イーサネット機能を備えているため、溶接ログのダウンロードが可能
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1/2 インチまで、2 mmから12 mmまで/■ コンパクトで、スペースが限られた場所でも溶接作業が容易/■ ウェルド・ヘッドの付属品:アーク・ギャップ・ゲージ、センタリング・ゲージ、マイクロ・フィクスチャー・ツール、工具セット、タングステン電極など
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in ■ 溶接物の外径サイズ:1/2 インチから2 インチまで、12 mmから52 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 外径サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mmまで/■ ベンチ・トップ取り付け式フィクスチャー/■ 光学式スピード・コントロール:タコメーター(回転速度計)が不要( ローターの調節不要)/■ メンテナンスまでの平均溶接回数:10 000回(外径サイズが1/4 インチの場合)、3 000回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 溶接性能(1時間あたりの溶接回数): 60回(外径サイズが1/4 インチの場合)、30回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 付属品:調節可能なセンタリング・ゲージなど/■ 取り付け式溶接物サポート・システムもございます
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2 インチから4 インチまで、38.1 mmから114.3 mmまで/■ 対応するパイプ・サイズ:1 1/4 インチから4 インチまで、42.2 mmから114.3 mmまで/■ さまざまな業界で使用可能
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.