|
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
Part #: B-PB6-TA6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
EndanschlüsseEndanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
Log in or Register to view price
Catalogs
Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
B-PB6-TA6 — 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Латунь |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 дюйма |
| Typ Verbindung 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Endanschluss Werkstoff | Латунь |
| Schlauchgröße | 3/8 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | Latón | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Manguera Push-on para Servicio General. | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | ステンレス鋼の種類 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.