text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Универсальные шаровые краны, серия AFS — 2-ходовые, прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Универсальные шаровые краны, серия AFS — 2-ходовые, прямая конфигурация
Универсальные 2-ходовые шаровые краны AFS с коэффициентом расхода до 13,8 соответствуют требованиям систем со сжатым природным газом, водородом и других общепромышленных систем с высокими значениями расхода и давления. Они отличаются низким рабочим крутящим моментом, отсутствием необходимости в регулировке уплотнения, совместимостью с водородом и сжатым природным газом и соответствием стандартам ECE R110, NGV 3.1 и NGV 4.6.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-AFSF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-AFSF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-AFSF8-LH Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde Просмотр изделия
SS-AFSS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-AFSS12-LH Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-AFSS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-AFSS12MM-LH Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-AFSS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-AFSS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-AFSS8-LH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.