Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 10 mm Rohr, Körper aus Polypropylen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Polypropylen |
Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
Rohr-AD | 10 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.