カタログ
Редукторы давления, подпружиненные — Одноступенчатые
В серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки.
Druckregler
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 製品を見る |
KPR1DRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 製品を見る |
KPR1DRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1ERB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 製品を見る |
KPR1ERF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1FJA415A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 製品を見る |
KPR1FJC412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 製品を見る |
KPR1FJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1FRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 製品を見る |
KPR1FRB417A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 製品を見る |
KPR1FRB417A30000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 製品を見る |
KPR1FRC412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 製品を見る |
KPR1FRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1GJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1GRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 製品を見る |
KPR1GRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 製品を見る |
KPR1GRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
KPR1JRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 製品を見る |
KPR1JRE412A20000 | Edelstahl 316 | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | 製品を見る |
KPR1JRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.