Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16-UT-6 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6-UT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-UT-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-UT-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-4-UT-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-UT-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — T-Stücke
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-UT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — 90° Winkelverschraubungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas