Catalogs
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LT
Weiche, flexible und transparente Swagelok Vinylschläuche können mit einer Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen verwendet werden, für die Transparenz erforderlich ist.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2-4 | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
LT-3-5 | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
LT-4-10V | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
LT-4-6 | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
LT-6-8 | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
LT-8-10 | Vinyl | - | - | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.