text.skipToContent text.skipToNavigation
Needle Valve

Swagelok® Needle and Metering Valves

Swagelok needle valve and metering valves allow for precise flow control in a wide range of applications.

Needle Valves | Provide reliable flow control using a variety of stem designs, flow patterns, materials, and end connections
Metering Valves | Provide the ability to make fine adjustments to system flow across pressures and flow rates

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

Категории игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о запасных частях и вспомогательных устройствах для игольчатых клапанов и клапанов точной регулировки – защелки и фиксаторы, разрывные мембраны, комплекты рукояток и другое.

Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Игольчатые клапаны Sno-Trik отвечают всем требованиям, предъявляемым к системам высокого давления (3100 бар или 45 000 psig), а также имеют дренажное отверстие для обнаружения утечки.

Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN

Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN

Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации имеют резьбу штока из нержавеющей стали для увеличения срока службы, а также уплотнительный болт для регулировки в открытом положении.

Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10

Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10

Используется в системах общего назначения для заглушения линий рабочей среды. Невращающаяся игла из нержавеющей стали обеспечивает герметичное перекрытие и длительный срок службы. 

Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом

Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом

Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F.

Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT

Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT

Игольчатые клапаны серии NVT для среднего давления оборудованы невращающимся штоком, выпускаются в прямом и угловом исполнении для работы до 4134 бар (60 000 psig).

Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31

Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31

Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.

Компактные манометрические клапаны

Компактные манометрические клапаны

Быстрая установка, защита от протечек, долговечность и обеспечение безопасности в промышленных условиях.

Манометрические клапаны с резьбовой крышкой

Манометрические клапаны с резьбовой крышкой

Манометрические клапаны с резьбовой крышкой обеспечивают контролируемую изоляцию и подключение технологических измерительных приборов, защищая их от гидравлических ударов и скачков давления.

Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P

Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P

Пробковые краны с подъемной заглушкой Swagelok® оснащены невращающимся наконечником штока, который создает надежное уплотнение, а также прямоточным условным проходом для максимального расхода и легкой очистки.

Продувочные клапаны, серия 6DB

Продувочные клапаны, серия 6DB

Продувочные клапаны из нержавеющей стали марки 316 имеют конструкцию с соединяющей крышкой для обеспечения безопасности, и уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах. 

Рычажные клапаны

Рычажные клапаны

Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса.

Needle and Metering Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.