text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 1/4인치 AN 튜브 확관형

Art.-Nr.: SS-6-TA-1-4AN

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8인치
Typ Verbindung 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Größe Verbindung 2 1/4인치
Typ Verbindung 2 수나사 37° AN
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 1/4인치 AN 튜브 확관형

Art.-Nr.: SS-6-TA-1-4AN
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-6-TA-1-4AN — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 1/4인치 AN 튜브 확관형

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8인치
Typ Verbindung 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Größe Verbindung 2 1/4인치
Typ Verbindung 2 수나사 37° AN
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Innengewinde 37° Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.