text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

型番: KPR1FJC412A20000

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 500 psig (34.4 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン C
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~100 psig(6.8 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
一段式

KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

型番: KPR1FJC412A20000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

仕様

KPR1FJC412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 500 psig (34.4 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン C
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~100 psig(6.8 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C 製品を見る
KPR1DRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1DRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1FJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C 製品を見る
KPR1FRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1GJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1JRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1JRE412A20000 Edelstahl 316 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。