text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходная втулка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-8-RB-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Трубный фитинг из нерж. стали, переходная втулка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-8-RB-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

Технические характеристики

SS-8-RB-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходная втулка, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-8-RB-4 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRCG-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRN-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-RA-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-RA-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-RA-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-RB-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-16-RB-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-16-RB-6 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-16-RB-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-20-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-20-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-24-RB-12 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-24-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-24-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/16 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-2-RA-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/16 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-32-RB-16 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-32-RB-8 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-RA-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-RB-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.