Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Glands — Stutzen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCR-3-4TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende 6LV-4-HVCR-3-.60SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.19SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-10-VCR-3 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 5/8 Zoll Muffenschweißende SS-12-VCR-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-16-VCR-3 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Muffenschweißende SS-16-VCR-3-16MTW Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Schweißstutzen SS-2-VCR-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-2-VCR-3-2MTW Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Schweißstutzen SS-2-VCR-3-2TA Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-2-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCR-3-2MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCR-3-2TSW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCR-3-4MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCR-3-4TA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4-VCR-3-6MTA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-12-VCR-3-12TA Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12-VCR-3-BL Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-8-VCR-3-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-8-VCR-3-4MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCR-3-6MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCR-3-6TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-VCR-3-8MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCR-3-8TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12-VCR-3-12MTW Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Schweißstutzen 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LV-4-HVCR-3-.60SRP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-8-VCR-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Muffenschweißende 6LV-4-HVCR-3-1.31SR Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende SS-1-VCR-3 Edelstahl 316 1/16 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/16 Zoll Muffenschweißende SS-6-VCR-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Muffenschweißende
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires