text.skipToContent text.skipToNavigation

ダイヤフラム・バルブ — 高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ — ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

ダイヤフラム・バルブ — 高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ — ストレート型
Erfüllen Sie die hochreinen oder ultrahochreinen Systemanforderungen mit Swagelok-Membranventilen, die in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen verfügbar sind.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-DLBW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
6LV-DSBW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
6LV-DSBW6 Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
SS-DLS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DLS6 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DLS6MM Edelstahl 316L 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DLS8MM Edelstahl 316L 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DLV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 製品を見る
SS-DLVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 製品を見る
SS-DSM4F4A Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-DSS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DSS6 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-DSTW4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende 製品を見る
SS-DSV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 製品を見る
SS-DSVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。