스웨즈락® 써모웰
스웨즈락 써모웰은 가압되었거나 부식성이거나 흐르거나 점성 또는 연마성이 있는 공정 유체와 접촉하여 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호합니다.
추가 정보 요청Swagelok感温部保護管を使用すると、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。また、プロセス流体を原因とする損傷から温度計を保護することもできます。ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応し、シャンクの形状はレデュースド、ストレート、テーパーがあります。
標準の材質は304ステンレス鋼です。オプション材質の316ステンレス鋼は、高い 耐食性 が必要な場合に適しています。断熱配管システム向けの断熱被覆用エクステンション付き、ステンレス鋼製保護キャップ/チェーン付き、計器への接続部がG1/2Bめねじといったオプションがあります。
仕様
プロセス・ラインへの接続部 | 平面座フランジ(ASME B16.5 準拠)、サニタリー用クイック・クランプ(3-A適合)、管用テーパーねじ(NPTねじ)、溶接用ソケット |
計器への接続部 | 1/2 インチ・サイズNPSM管用平行ねじ(標準)、G1/2B ねじ(オプション) |
サイズ | 保護管内径:6.6 mm、プロセス・ラインへの接続部:1/2~2 インチ |
感温部保護管のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する
今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。