Schweißfittings — Muffenschweißfittings
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Stutzen, mit Außen- oder Innengewinde, Winkelverschraubung (mit Außen- oder Innengewinde), Kreuzstück
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR
- –20 bis 1.000°F (–28 bis 537°C)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — 90° Elbows
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-16-TSW-9 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-16-TSW-6 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-4-TSW-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/8 in. Female NPT SS-4-TSW-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-6-TSW-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-6-TSW-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-8-TSW-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Male NPT SS-8-TSW-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Female NPT SS-8-TSW-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Female NPT -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Tees
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas