text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de metal

Manguera con Ánima Metálica Swagelok®

Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.

Vea las Mangueras Metálicas

Las mangueras con ánima metálica Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones con temperaturas extremas, altas presiones y "sin permeación", protegiendo tanto a las personas como a los resultados. Gracias a que las mangueras metálicas Swagelok son hidromoldeadas en lugar de laminadas mecánicamente, tienen mayor flexibilidad, un espesor de pared más consistente y pueden durar mucho más que las mangueras metálicas alternativas en las aplicaciones con flexión dinámica e impulsos de presión.

La manguera metálica con ánima corrugada y malla exterior está construida en acero inoxidable 316L o hastelloy para minimizar la permeación y la absorción. El ánima corrugada aporta flexibilidad, la limitación del efecto de retorcimiento y la soldadura automática de las conexiones permiten un rendimiento consistente y una entrega más rápida a los clientes. Estas mangueras son ideales para aplicaciones en las que la permeación del gas sería cara o peligrosa, como los vehículos de gas natural y los sistemas de distribución de gases especiales. Estas mangueras también se utilizan ampliamente en líneas de refrigeración de fabricación de semiconductores y soportan las aplicaciones criogénicas. También se utilizan con aislamiento en aplicaciones de alta temperatura en muchos sectores industriales.

¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera metálica adecuada?

Contacte con los Especialistas Locales

Metal Hose Categories

Flexible Metal Hose, FJ Series

Flexible Metal Hose, FJ Series

Learn more about our braided stainless steel metal hoses designed to promote hose pressure containment and flexibility while limiting kinking.

Flexible Metal Hose, FL Series

Flexible Metal Hose, FL Series

Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.

Flexible Metal Hose, FM Series

Flexible Metal Hose, FM Series

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

High-Pressure Metal Hose, FX Series

High-Pressure Metal Hose, FX Series

Swagelok® hose with a double braid outer layer of 321 stainless steel is commonly used in high-temperature vacuum and high-pressure corrosive environments.

Metal Hose, AH Series

Metal Hose, AH Series

Learn more about all-metal hose options that have an alloy C-276 annular convoluted core for applications requiring additional corrosion resistance.

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Explore Swagelok's vacuum insulated and chiller hoses for optimal temperature and reliable performance.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.