text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики расхода

Датчики расхода Swagelok® (серия FV4)

Точные замеры расхода газа помогут обеспечить датчики расхода Swagelok® серии FV4.

Обратиться за дополнительной информацией

Используйте датчики расхода Swagelok® серии FV4 для точного контроля изменений в газовой системе. Такие датчики оснащены поплавковым механизмом с защелкой и калиброванной диафрагмой, перемещаемая вертикально в направляющей поплавка, что обеспечивает точное срабатывание и определения расхода газа при его изменении. Встроенный в поплавок магнит чередует электрическую связь между выводами расположенного рядом герконового переключателя, тем самым определяя колебания потока.

Датчики, целиком изготовленные из сварной нержавеющей стали 316L, отличаются прочностью и надежностью удержания рабочей среды. Кроме того, сменный блок переключателей, расположенный вне проточной части, облегчает обслуживание механизма. Датчики расхода серии FV4 выдерживают рабочее давление до 5000 psig (344 бар ман).

Технические характеристики датчиков расхода

Материал Нержавеющая сталь 316L
Температура От –40 до 175°F (от –40 до 79°C)
Рабочее давление До 5000 psig (344 ман)

Есть вопросы по управлению потоками на вашем предприятии?

Работайте с нашими инженерами

Каталоги датчиков расхода

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения общей производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.