Catalogs
Support System — Mounting Rail
Rail nuts can be added anywhere along the rail span secured by neoprene caps for support. Single-support kits need two rail nuts, twin-support kits require one.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
303-S0-R-3.3 | 303 Stainless Steel | - | 3.3 ft (1 m) | - | View Product |
303-S0-R-6.6 | 303 Stainless Steel | - | 6.6 ft (2 m) | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.