Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.