카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.