text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-400-NFSET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-NFSET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-810-NFSET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-100-NFSET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-NFSET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-NFSET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-NFSET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-NFSET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-NFSET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.