Фитинги с конусом и резьбой — Колпаки и заглушки
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316
- Среднего и высокого давления
- Макс. давление от 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Колпаки и заглушки — Plugs
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - - PL6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов