Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.
Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders
Sample Cylinders, Accessories, and Outage Tubes
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CD-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
| SS-4CD-TW-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
| SS-4CD-TW-50 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.