지지 시스템 — 적층 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
지지 시스템 — 적층 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
These components absorb vibration, resist chemicals and UV light, reduce stress on system parts, enhance reliability, and simplify installation and maintenance.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PP-4T-ST | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6T-ST | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-8T-ST | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.