スナッバー継手 — 圧力計保護
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-SA-EL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EW 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-8-SA-EA 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-8-SA-EW 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間