Фитинги — Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1 1/2 дюйма
- Прямые, угольники, тройники, вспомогательные принадлежности
- Конструкция из нерж. стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Unions — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-UT-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-12-UT-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-16-UT-6 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-4-UT-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-4-UT-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6-UT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-6-UT-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-6-UT-6-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8-UT-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Unions — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Male Connectors — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-UT-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Male NPT SS-16-UT-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Male NPT SS-1-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-2-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-2-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-4-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-4-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT SS-4-UT-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT SS-4-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT SS-6-UT-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT SS-6-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT SS-8-UT-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Male NPT SS-8-UT-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Male NPT -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UTN 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - SS-6-UTN 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - SS-8-UTN 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Ultra-Torr® Vacuum Fitting - - -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Spare Parts and Accessories — Sleeves
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UTS 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Sleeve - - -
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Tube Stubs — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-UT-A-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Tube Stub SS-16-UT-A-20 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 1/4 in. Tube Stub SS-1-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub SS-2-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub SS-2-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub SS-2-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-2-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-4-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub SS-4-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-4-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-4-UT-A-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-4-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-6-UT-A-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-6-UT-A-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-6-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-8-UT-A-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub SS-8-UT-A-10BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub SS-8-UT-A-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub SS-8-UT-A-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub -
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UT-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов