Catalogs
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。