フランジ・アダプター — DINフランジ — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
フランジ・アダプター — DINフランジ — ストレート型
フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。
Flange Adapters
Get a threadless, weldless transition from flanged pipe to tube fittings with Swagelok® flange adapters, available in a variety of flange types and pressure classes.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15M-40-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | DIN Flange, Class PN 40 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F25M-40-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 25 | DIN Flange, Class PN 40 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.