Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series — Straight Pattern with Gauge Port
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4PDGF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT -
Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series — Straight Pattern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4PDF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4PDM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-5PDM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов