text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator

Part #: SS-4BY-V35-1C

Specifications

Attribute Value
Actuator Model 1 Series
Actuator Type Pneumatic
Bellows Material 321 Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Body Seal Gasket with metal seat
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Flow Pattern Straight (3-way)
Gasket PTFE-Coated 316 SS Gasket
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) 0 (-18)
Room Temperature Pressure Rating 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C
Service Class General
Stem Tip Material Fluorocarbon FKM
Stem Type Switching
Surface Finish Standard
Testing Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern

Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator

Part #: SS-4BY-V35-1C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern

Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Specifications

SS-4BY-V35-1C — Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator

Attribute Value
Actuator Model 1 Series
Actuator Type Pneumatic
Bellows Material 321 Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Body Seal Gasket with metal seat
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Flow Pattern Straight (3-way)
Gasket PTFE-Coated 316 SS Gasket
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) 0 (-18)
Room Temperature Pressure Rating 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C
Service Class General
Stem Tip Material Fluorocarbon FKM
Stem Type Switching
Surface Finish Standard
Testing Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.