text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

型番: SS-400-C

仕様

属性
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

型番: SS-400-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

仕様

SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

属性
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。