Catalogs
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。