text.skipToContent text.skipToNavigation

Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры

Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Длина
Радиус изгиба
304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - Просмотр изделия
304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - Просмотр изделия
304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.