世伟洛克® Ultra-Torr 真空接头
世伟洛克真空接头和转换接头, Ultra-Torr 直通和三通可供选择,易于连接和断开,节省时间并在真空密封应用中产生可重复的结果。
查看 Ultra-Torr 真空接头世伟洛克® Ultra-Torr 真空接头是实现快速、易拆卸真空密封的理想选择,例如在将系统连接到氦气泄漏检测器或将金属连接到玻璃卡套管时所需的真空密封。这些接头可在真空压力系统中反复断开和重新组装,并提供稳定的密封性能。
Ultra-Torr 真空接头采用滚花螺母,可轻松用手指拧紧装配,并具有可靠、可重复的密封性能。这种接头的碳氟化合物 FKM O 型圈可与玻璃、金属或塑料卡套管紧密密封,因此可用于各种真空应用。
是否需要帮助选择合适的真空接头?
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカテゴリー

Tube Stubs
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.

Unions
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
Ultra-Torr 真空 接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.