Válvulas de fuelle — Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series — Bellows Sealed
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6L-M1D-122P-IJ 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間