Accesorios Protectores Swagelok®
Los accesorios protectores Swagelok (protectores de manómetros) protegen a los manómetros y a la instrumentación de picos de presión y golpes de ariete potencialmente dañinos para el sistema, permitiendo que los instrumentos alcancen con suavidad las presiones de línea.
Ver Protectores para ManómetrosCuando se instala un racor Swagelok amortiguador (protector de manómetros) aguas arriba de un instrumento sensible a la presión, se reduce la velocidad de respuesta del instrumento a los cambios del sistema, protegiéndolo de posibles daños. Al hacerlo, los accesorios protectores alargan la vida útil de los instrumentos y reducen los costes asociados con la sustitución de componentes, las horas de mano de obra relacionadas con las reparaciones y las paradas del sistema.
La amortiguación de la presión se realiza mediante el uso de un elemento sinterizado poroso de acero inoxidable 316. La velocidad de respuesta se iguala entonces con la caída de presión inicial a través del elemento, permitiendo que el instrumento llegue suavemente a la presión de línea. Hay disponibles cinco versiones de elementos básicos que permiten que los accesorios protectores se adapten a los requisitos de las aplicaciones de fluidos, desde gases ligeros hasta líquidos como aceites pesados con viscosidades superiores a 1000 SUS (segundos universales Saybolt). Los accesorios protectores deben utilizarse únicamente para proteger de los golpes de presión, los impulsos y los picos. Para controlar los contaminantes, utilice filtros adecuados.
¿Necesita ayuda para seleccionar un racor?
スナッバー継手のカテゴリー
Snubber Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.