システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 18 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
Log in or Register to view price
Catalogs
Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Polypropylene |
Hardware Material | 304 Stainless Steel |
Tube OD | 18 mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 po | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | Polypropylène | 10 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | Polypropylène | 12 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | Polypropylène | 1/4 po | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | Polypropylène | 3/8 po | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | Polypropylène | 6 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | Polypropylène | 8 mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 po | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 po | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | Polypropylène | 5/8 po | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | Polypropylène | 3/4 po | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | Polypropylène | 7/8 po | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | Polypropylène | 1 po | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | Polypropylène | 16 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | Polypropylène | 25 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | Polypropylène | 1/2 po | - | - | View Product |
304-S5-PP-20T | Polypropylène | 1 1/4 po | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | Polypropylène | 1 1/2 po | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | Polypropylène | 1/2 po | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。