|
2 通和 4 通球阀用 142 系列电动执行机构,24 V (ac),1/2 in. NPT
Réf. pièce : MS-142DC
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
2- Way 및 4-Way 볼 밸브용 전기식 액츄에이터 DC스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
2 通和 4 通球阀用 142 系列电动执行机构,24 V (ac),1/2 in. NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
2- Way 및 4-Way 볼 밸브용 전기식 액츄에이터 DC
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
MS-142DC — 2 通和 4 通球阀用 142 系列电动执行机构,24 V (ac),1/2 in. NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 시리즈 | 142 시리즈 |
| eClass (4.1) | 27221301 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229101 |
| eClass (6.1) | 27229101 |
| eClass (10.1) | 27229101 |
| UNSPSC (4.03) | 31251501 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Ressources
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
