|
ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.1 Cv、エチレン・プロピレン製 Oリング(PTFE 被膜)
Part #: SS-6P4T-TE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
2-Way Straight PatternThe simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.1 Cv、エチレン・プロピレン製 Oリング(PTFE 被膜)
Log in or Register to view price
Catalogs
2-Way Straight Pattern
The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Select the proper template (P4T or P6T). Use the template to mark the location of the mounting bracket holes and the center hole. Drill holes to the required diameter and countersink depth shown on the template.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-6P4T-TE — ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、1.1 Cv、エチレン・プロピレン製 Oリング(PTFE 被膜)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 1.1 |
| Handle Color | Green |
| Handle Style | Directional |
| O-Ring Material | PTFE-Coated EP O-Rings |
| eClass (4.1) | 37010416 |
| eClass (5.1.4) | 37010416 |
| eClass (6.0) | 37010416 |
| eClass (6.1) | 37010416 |
| eClass (10.1) | 37010416 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141626 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141626 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141626 |
| UNSPSC (15.1) | 40141626 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141624 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2P4T | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-2P4T4 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-4P4T | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-4P4T1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-4P4T2 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-4P4T4 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-4P4T4-RT | Brass | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| B-4P4T5 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-6P4T | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-6P4T-MM | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-6P6T | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-8P6T | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-8P6T4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| PFA-43S4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| PFA-43S4-PM | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10P6T-MM | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-12P6T-MM | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2P4T | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2P4T2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2P4T4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-2P4T-BK | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4P4T4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4P4T4-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4P4T5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4P4T5-M1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4P4T-BK | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T-M1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T-RD | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4T-TE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4V | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P4V4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4P4V-LD | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4P6T4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6P4T | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P4T-BK | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P4T-LD | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P4T-MM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P4T-MM-BK | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P6T | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6P6T-M1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8P6T4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8P6T4-BK | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8P6T-BK | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T-LD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T-M1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T-MM | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8P6T-TE | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
