text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. FNPT

The 40 series feature a four-way crossover and a cohesive instrumentation design for efficient stream redirection.

Код изделия: SS-43YF2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 4 1/8 дюйма
Тип соединения 4 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.08
Схема движения потока 4-ходовые, распределительные
Цвет рукоятки Черный
Тип рукоятки Рычажные
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Условный проход, 0,062 дюйма/ 1,6 мм
Материал уплотнения fluoroplast (PTFE)
Материал кольца / мембраны Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Класс обслуживания Общего назначения
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
4-ходовые распределительные

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом серии 40 надежно служат в различных отраслях почти 40 лет. Компания Swagelok модифицировала конструкцию крана и разработала инновационный процесс монтажа. В результате был разработан шаровой кран серии 40G, который отличается расширенным номиналом рабочих температур, улучшенными возможностями термического циклирования и сниженной вероятностью возникновения утечек.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. FNPT

Код изделия: SS-43YF2
Посмотреть каталог

The 40 series feature a four-way crossover and a cohesive instrumentation design for efficient stream redirection.

Добавить в избранное

Каталоги

4-ходовые распределительные
Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом серии 40 надежно служат в различных отраслях почти 40 лет. Компания Swagelok модифицировала конструкцию крана и разработала инновационный процесс монтажа. В результате был разработан шаровой кран серии 40G, который отличается расширенным номиналом рабочих температур, улучшенными возможностями термического циклирования и сниженной вероятностью возникновения утечек.

Технические характеристики

SS-43YF2 — Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. FNPT

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 4 1/8 дюйма
Тип соединения 4 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.08
Схема движения потока 4-ходовые, распределительные
Цвет рукоятки Черный
Тип рукоятки Рычажные
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Условный проход, 0,062 дюйма/ 1,6 мм
Материал уплотнения fluoroplast (PTFE)
Материал кольца / мембраны Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Класс обслуживания Общего назначения
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-43YF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-45YF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-43YF2-125 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-43YFS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43YFS2-049 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43ZFS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45YF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.