text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, 45° Male Elbow, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Код изделия: SS-810-5-8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Male NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Угольники 45°

Соединитель на 45 градусов с наружной резьбой обеспечивает угловой переход между трубкой и резьбовыми отверстиями для направленного потока в компактных и критически важных системах.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, 45° Male Elbow, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Код изделия: SS-810-5-8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Угольники 45°
Соединитель на 45 градусов с наружной резьбой обеспечивает угловой переход между трубкой и резьбовыми отверстиями для направленного потока в компактных и критически важных системах.

Технические характеристики

SS-810-5-8 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, 45° Male Elbow, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Male NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-1210-5-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-5-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1610-5-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-400-5-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-400-5-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-400-5-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-600-5-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-600-5-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-600-5-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-600-5-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-810-5-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-5-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-5-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.