Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するМодуль полевой станции (FSM) Swagelok® доставляет подготовленный технологический газ с пониженным давлением в анализатор. Подготовка газовой пробы в точке отбора и ее доставка при низком давлении приводят к ускоренному отклику анализатора, меньшему уровню конденсации и снижению воздействия на окружающую среду. Модуль FSM монтируется на технологические патрубки и легко настраивается согласно технологическим условиям.
Более быстрый отклик анализатора
В линии высокого давления с последующим контролем расхода молекулы газа расположены более плотно, что обуславливает меньшую скорость потока и более продолжительное время продувки. Уменьшение давления газовой пробы означает снижение числа молекул в транспортной линии и компонентах подготовки проб. Поэтому систему легче промывать, и анализатор может быстрее реагировать на изменения в техпроцессе. Обычно модуль FSM используется, когда давление технологической среды составляет 3 бара (43,5 psig) или выше.
Меньший уровень конденсации
Чтобы избежать конденсации в газовых пробах, модуль FSM уменьшает парциальное давление каждого газа смеси в пробе. Одним из способов уменьшения парциального давления каждого газа является снижение общего давления в системе (парциальное давление каждого газа уменьшается пропорционально изменению общего давления). Применение модуля FSM существенно снижает вероятность образования конденсата в транспортной линии проб.
Улучшение безопасности
Коэффициент объемного расширения прямо пропорционален уменьшению абсолютного давления. В системах высокого давления без модулей полевой станции расширение может быть настолько высоким, что способно привести к взрыву. Установка модуля FSM в точке отбора технологических проб означает, что действую высокого давления подвергается меньшая часть пробоотборной системы, что повышает уровень защиты окружающей среды.
Каталоги модулей полевой станции
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.