text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 방향 전환형 수나사 엘보우, 6mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 평행 나사

型番: SS-6M0-2-2PR

仕様

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 1/8인치
コネクション2 タイプ 수나사 ISO 평행나사
流量制限 いいえ
潤滑剤 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 방향 전환형 수나사 엘보우, 6mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 평행 나사

型番: SS-6M0-2-2PR
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-6M0-2-2PR — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 방향 전환형 수나사 엘보우, 6mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 평행 나사

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 1/8인치
コネクション2 タイプ 수나사 ISO 평행나사
流量制限 いいえ
潤滑剤 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-2-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-10M0-2-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-10M0-2-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-10M0-2-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1210-2-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-12M0-2-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1410-2-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-2-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-2-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-300-2-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-3M0-2-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-2-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-2-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-2-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-2-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-2-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-2-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-5-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-500-2-4 Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-2-2 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-2-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-2-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-2-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-2-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-2-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-2-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-6M0-2-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-6M0-2-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-6M0-2-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-2-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-2-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-2-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-2-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-2-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-2-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-2-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-2-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
M-400-2-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-2-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-2-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-1210-2-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-1610-2-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-2-2 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-2-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-2-4ST Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
S-600-2-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-2-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-2-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-2-6ST Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
S-600-2-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-2-6 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-2-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-2-8ST Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-100-2-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-2-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-2-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1010-2-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-2-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1010-2-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-2-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-2-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-2-4PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-10M0-2-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-2-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-2-6PR Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-10M0-2-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-2-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-2-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1210-2-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-2-12PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1210-2-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1210-2-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-2-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1210-2-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-2-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1210-2-8PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1210-2-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-18M0-2-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-18M0-2-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-18M0-2-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2000-2-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2000-2-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS 製品を見る
SS-200-2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-2-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-2-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-2-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-200-2-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-20M0-2-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-20M0-2-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2400-2-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2400-2-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS 製品を見る
SS-25M0-2-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-25M0-2-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-2-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-2-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-2-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-2-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-2-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-2PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-2-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-4PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-2-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-2-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-2-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-400-2-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-500-2-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-4PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-6PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-8PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-2-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-2-2PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-2-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-2-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-2-4PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-2-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-2-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-2-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-2-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-2-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。