text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

型番: SS-8M0-2-6RT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

型番: SS-8M0-2-6RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-8M0-2-6RT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-16M0-2-8RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-18M0-2-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2000-2-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2000-2-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-200-2-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-2-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-2-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-200-2-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-2-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-20M0-2-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-20M0-2-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2400-2-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2400-2-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-2-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-3M0-2-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-2-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-400-2-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-400-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-4PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-400-2-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-400-2-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-400-2-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-400-2-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-500-2-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-2-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-2-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-4PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-6PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-8PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-2-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-2-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-2-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-2-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-2-2PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。