|
316L VIM-VAR Micro-Fit® Single Extended Leg 90° Union Elbow, 1/4 in. OD, 0.61 in. (15.5 mm) Centerline to Butt Weld
型番: 6LV-4MW-9-03442
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
90°エルボー型溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
90°エルボー型
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
仕様
6LV-4MW-9-03442 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Single Extended Leg 90° Union Elbow, 1/4 in. OD, 0.61 in. (15.5 mm) Centerline to Butt Weld
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316L VIM/VARステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-2MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03442P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03443 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03443P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MMW-9 | 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit Tube Butt Weld | 6 mm | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| HC22-4MW-9 | Alloy C-22 | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| HC22-8MW-9 | Alloy C-22 | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
